Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, DLY90RAb

123F6004

Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR404AR448AR449AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
LRA HST 50Hz [A]17.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionDLY90RAb; 220-240V 50Hz ~1; I Pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC5.30 A
Model numberDLY90RAb
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDLY90RAb
Pojemność skokowa [cm3]9.09 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]17.00 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego10.0 µF
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego60-61 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]4.68 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]10.50 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.5 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.50 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]4.90 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuDLY90
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]264 V
Wysokość całkowita [mm]205.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]198 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.6 Kilogram
Masa netto11.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.038 Liter
EAN/UPC5702424665012