Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, L88TN

123F5509

Czynnik: R22, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu120
Material DescriptionL88TN; 200-220/230V 50/60Hz ~1; I-Pack
Model numberL88TN
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]200 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]180 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]196 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisL88TN
Pojemność skokowa [cm3]8.85 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuL88
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]242 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.9 Kilogram
Masa netto10.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.038 Liter
EAN/UPC5702424665128