Sprężarka tłokowe, L57TN
123F5503
Czynnik: R22, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
123F5503
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | L |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
| Material Description | L57TN; 200-220/230V 50/60Hz ~1; I-Pack |
| Model number | L57TN |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 200 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 180 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 196 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | L57TN |
| Pojemność skokowa [cm3] | 5.68 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | L57 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 242 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.7 Kilogram |
| Masa netto | 9.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 11.405 Liter |
| EAN/UPC | 5702424665180 |