Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, L45TN

123F5501

Czynnik: R22, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyL
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu120
Material DescriptionL45TN; 220-240V 50Hz ~1; I-Pack
Model numberL45TN
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]198 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisL45TN
Pojemność skokowa [cm3]4.56 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuL45
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.7 Kilogram
Masa netto9.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.405 Liter
EAN/UPC5702424665203