Sprężarka tłokowe, NLY90NRb
123F3136
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
123F3136
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | L |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | NLY90NRb / 115-127V 60Hz ~1/ I-PACK |
| Model number | NLY90NRb |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 98 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | NLY90NRb |
| Pojemność skokowa [cm3] | 9.09 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | NLY9 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 127 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 140 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | LBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.5 Kilogram |
| Masa netto | 11.2 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5702424666019 |