Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, NLY90NRa

123F3135

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionNLY90NRa / 115-127V 60Hz ~1/ I-PACK
Model numberNLY90NRa
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisNLY90NRa
Pojemność skokowa [cm3]9.09 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNLY90
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]127 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]140 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.5 Kilogram
Masa netto11.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.038 Liter
EAN/UPC5702424666026