Danfoss logo
Reciprocating Compressors_Model_L_123B

Sprężarka tłokowe, NLY60LRa

123F3131

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]350 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionNLY60LRa/ 115-127V 60Hz ~1/ I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
MCC5.80 A
Model numberNLY60LRa
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.15 kg
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]127 V
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Cecha
Wartość
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisNLY60LRa
Pojemność skokowa [cm3]5.98 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.76 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]5.16 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.5 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.50 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]4.90 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuNLY60
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]127 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]140 V
Wysokość całkowita [mm]192.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]186 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]113 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]108 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.5 Kilogram
Masa netto10.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.405 Liter
EAN/UPC5702424666064