Sprężarka tłokowe, MLT12RA
123F2540
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
123F2540
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | L |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
| Material Description | MLT12RA; 220-240V 50Hz ~1; I-Pack |
| Model number | MLT12RA |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 198 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | MLT12RA |
| Pojemność skokowa [cm3] | 10.70 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | MLT12 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 255 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.7 Kilogram |
| Masa netto | 10.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5702424666460 |