Sprężarka tłokowe, ML60TR
123F2529
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
123F2529
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50.00 ° |
| Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
| Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | L |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 300 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | ML60TR/ 115-127V 60Hz ~1/ I-PACK |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
| Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
| Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
| MCC | 8.70 A |
| Model number | ML60TR |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.15 kg |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 115 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 127 V |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 98 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | ML60TR |
| Pojemność skokowa [cm3] | 5.68 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.38 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 7.36 Ohm |
| Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
| Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.50 mm |
| Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 4.90 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | ML60 |
| Typ silnika | CSIR |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 127 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 140 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 192.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 186 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 113 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 108 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.2 Kilogram |
| Masa netto | 10 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 11.405 Liter |
| EAN/UPC | 5702424666576 |