Sprężarka tłokowe, ML90TB
123F2515
Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
123F2515
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50.00 ° |
| Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
| Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
| Certyfikaty, aprobaty | VDE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | L |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Ilość oleju [cm3] | 400 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Czarny |
| Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
| Material Description | ML90TB/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
| Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
| Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
| MCC | 5.50 A |
| Model number | ML90TB |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.15 kg |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | ML90TB |
| Pojemność skokowa [cm3] | 8.85 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.69 Ohm |
| Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 11.60 Ohm |
| Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
| Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.50 mm |
| Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 4.90 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | ML90 |
| Typ silnika | CSIR |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 264 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 205.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 198 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 125 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 121 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.9 Kilogram |
| Masa netto | 11.6 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.038 Liter |
| EAN/UPC | 5702424666712 |