Danfoss logo
 Light commercial compressors - Ld design

Sprężarka tłokowe, MLT90LD

123F2148

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMLT90LD/ 115V 60Hz ~1/ I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
MCC7.50 A
Model numberMLT90LD
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Cecha
Wartość
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]98 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMLT90LD
Pojemność skokowa [cm3]9.09 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego15.0 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]1.24 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]6.95 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.5 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]8.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]8.10 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMLT90
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]132 V
Wysokość całkowita [mm]205.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]198 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.6 Kilogram
Masa netto10.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.038 Liter
EAN/UPC5702424667184