Light commercial compressors - Ld design

Sprężarka tłokowe, MLY12LAa

123F2119

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyL
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]400 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMLY12LAa/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK841430
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
MCC3.90 A
Model numberMLY12LAa
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]198 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMLY12LAa
Pojemność skokowa [cm3]10.70 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]4.31 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]16.96 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.5 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]8.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]8.10 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMLY12
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]205.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]198 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.6 Kilogram
Masa netto11.3 Kilogram
Objętość12.038 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424667405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm