Danfoss logo
 Light commercial compressors - Lc design

Sprężarka tłokowe, MLY60LAb

123F2110

Czynnik: R404A; R452A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyCCCVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyL
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]350 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionMLY60LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
MCC2.50 A
Model numberMLY60LAb
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisMLY60LAb
Pojemność skokowa [cm3]5.98 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego5.0 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]9.58 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]17.00 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.5 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.50 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]4.90 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuMLY60
Typ silnikaCSR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]264 V
Wysokość całkowita [mm]192.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]186 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]113 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]108 mm
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.5 Kilogram
Masa netto10.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.405 Liter
EAN/UPC5702424667498