Danfoss logo
 Light commercial compressors - Ld design

Sprężarka tłokowe, GLY12RAa

123F1708

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]50.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]20 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]0 °
Certyfikaty, aprobatyVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyL
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]350 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu120
LRA HST 50Hz [A]14.80 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionGLY12RAa/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
MCC3.60 A
Model numberGLY12RAa
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.15 kg
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuReciprocating compressor L
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]198 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisGLY12RAa
Pojemność skokowa [cm3]10.70 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]14.80 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego47-56 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]8.43 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]31.30 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]8.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]8.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]6.50 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuGLY12
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]205.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]198 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]125 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]121 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:HBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.6 Kilogram
Masa netto10.3 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.038 Liter
EAN/UPC5702424667696