Sprężarka tłokowe, GLY12RRa
123F1601
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
123F1601
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | L |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
| Material Description | GLY12RRa; 115-127V 60Hz ~1; I-PACK |
| Model number | GLY12RRa |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor L |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 115 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 98 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | GLY12RRa |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pojemność skokowa [cm3] | 10.70 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| SCIP dossier no. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
| SCIP dossier product name | GL |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | GLY12 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 127 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 140 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.4 Kilogram |
| Masa netto | 11.1 Kilogram |
| Objętość | 12 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428801515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |