Sprężarka tłokowe, HL35NA
123F8427
Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50
123F8427
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | K |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 150 |
| Material Description | HL35NA; 220-240V/50Hz; I Pack |
| Model number | HL35NA |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor K |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 187 V |
| Oil level switch | None |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | HL35NA |
| Pojemność skokowa [cm3] | 3.50 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | HL35 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 264 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
| Zastosowania: | LBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.5 Kilogram |
| Masa netto | 4.3 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 6.675 Liter |