Danfoss logo
Light commercial compressors - HLb design

Sprężarka tłokowe, HL30NA

123F8426

Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyK
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu150
Material DescriptionHL30NA; 220-240V/50Hz; I Pack
Model numberHL30NA
Nazwa produktuReciprocating compressor K
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisHL30NA
Pojemność skokowa [cm3]3.10 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuHL30
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]264 V
Zasilanie sprężarki [V]220-240/1/50
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.4 Kilogram
Masa netto4.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter