Sprężarka tłokowe, GH12TB
125B0013
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
125B0013
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | H |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | GH12TB; SP; 220-240V 50Hz; Single Pack |
| Model number | GH12TB |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor H |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 198 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | GH12TB |
| Pojemność skokowa [cm3] | 12.30 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | GH12 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 255 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBPHBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie MTChłodzenie HT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.05 Kilogram |
| Masa netto | 10.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 6.457 Liter |
| EAN/UPC | 5715162727706 |