Sprężarka tłokowe, GH14FAb
125B0008
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
125B0008
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | H |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | GH14FAb; SP; 220-240V/50Hz ; Single Pack |
| Model number | GH14FAb |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor H |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 187 V |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | GH14FAb |
| Pojemność skokowa [cm3] | 13.10 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | GH14 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 264 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.55 Kilogram |
| Masa netto | 11.3 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 6.457 Liter |
| EAN/UPC | 5715162727799 |