Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MODELD_123X

Sprężarka tłokowe, DL22H

123F1906

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 12-24/DC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]90.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]90 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]90 °
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]DC-12/24V
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyDL
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Liczba sztuk w opakowaniu150
Material DescriptionDL22H; 12--24 DC; IP
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
Model numberDL22H
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.30 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor DL
Cecha
Wartość
Network power supply [V/Ph/Hz]12-24/DC
Niska wartość zakresu napięć prądu stałego [V]12 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDL22H
Pojemność skokowa [cm3]2.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]5.10 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuDL22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość zakresu napięć prądu stałego [V]24 V
Wysokość całkowita [mm]130.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]125 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]91 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]105 mm
Zakres prędkościDC
Zasilanie sprężarki [V]12-24/DC
Zastosowania:HBPLBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.4 Kilogram
Masa netto4.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424667573