Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Sprężarka tłokowe, NBC22RA

123X0036

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionNBC22RA; spec CN; 220-240V/50Hz; Sample
Model numberNBC22RA
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajSample
Cecha
Wartość
OpisNBC22RA
Pojemność skokowa [cm3]2.20 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNBC22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]264 V
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.2 Kilogram
Masa netto6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.338 Liter
EAN/UPC5702424664022