Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Sprężarka tłokowe, NBC22RA

123G0035

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionNBC22RA spec; 220-240V 50Hz ~1; I-Pack
Model numberNBC22RA
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisNBC22RA
Pojemność skokowa [cm3]2.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNBC22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.2 Kilogram
Masa netto6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.338 Liter
EAN/UPC5702424664312