Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Sprężarka tłokowe, B43CB

123G0034

Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu125
Material DescriptionB43CB; spec; 220-240V/60Hz; I Pack
Model numberB43CB
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/60
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisB43CB
Pojemność skokowa [cm3]4.30 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuB43
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]220-240/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.8 Kilogram
Masa netto4.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter