Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Sprężarka tłokowe, NBC41NA

123G0028

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu125
Material DescriptionNBC41NA spec; 220-240V 50Hz; I-Pack
Model numberNBC41NA
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisNBC41NA
Pojemność skokowa [cm3]4.10 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuNBC41
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]220-240/1/50
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.1 Kilogram
Masa netto5.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.338 Liter