Sprężarka tłokowe, NBC35NA
123G0027
Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50
123G0027
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | B |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 125 |
| Material Description | NBC35NA spec; 220-240V 50Hz; I-Pack |
| Model number | NBC35NA |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor B |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | NBC35NA |
| Pojemność skokowa [cm3] | 3.50 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | NBC35 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
| Zastosowania: | LBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.1 Kilogram |
| Masa netto | 5.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 7.338 Liter |