Light commercial compressors - Be design

Sprężarka tłokowe, B52C5BL

123F8422

Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionB52C5BL; 110-120V/60Hz; I-PACK
Model numberB52C5BL
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisB52C5BL
Pojemność skokowa [cm3]5.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuB52
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.4 Kilogram
Masa netto5.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.338 Liter
EAN/UPC5702424664374