Light commercial compressors - Bb design

Sprężarka tłokowe, B35C5B

123F8417

Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu125
Material DescriptionB35C5B; 110-115V/60Hz; I-PACK
Model numberB35C5B
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]110 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]94 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisB35C5B
Pojemność skokowa [cm3]3.50 cm³
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuB35
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]127 V
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.8 Kilogram
Masa netto4.6 Kilogram
Objętość6.675 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424664411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm