Sprężarka tłokowe, B60CBL
123F8411
Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
123F8411
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Czynnik | R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | B |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| InspectionText | B60CBL; 220-240V/50Hz; I-PACK |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 125 |
| Material Description | B60CBL; 220-240V/50Hz; I-PACK |
| Model number | B60CBL |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor B |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 220 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 187 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | B60CBL |
| Pojemność skokowa [cm3] | 6.00 cm³ |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
| Typ produktu | B60 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 240 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 264 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.2 Kilogram |
| Masa netto | 5 Kilogram |
| Objętość | 6.675 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424664473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |