Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Sprężarka tłokowe, B43C0

123F8407

Czynnik: R600, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
Contains batteriesNo
CzynnikR600
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Material DescriptionB43C0; 100V/50-60Hz; I-PACK
Model numberB43C0
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]100-120/1/50-60
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisB43C0
Pojemność skokowa [cm3]4.30 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuB43
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]100/1/50-60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.8 Kilogram
Masa netto4.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424664510