Danfoss logo
 Light commercial compressors - Bc design

Sprężarka tłokowe, B43CB

123F8405

Czynnik: R600a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu125
Material DescriptionB43CB; RSIR; 220-240V/50Hz; I Pack
Model numberB43CB
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisB43CB
Pojemność skokowa [cm3]4.30 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuB43
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]264 V
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.8 Kilogram
Masa netto4.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424664534