Danfoss logo
Light commercial compressors - Bf design

Sprężarka tłokowe, NBC30NG

123F8312

Czynnik: R290, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]90.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]90 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]90 °
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyB
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]120 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu125
LRA HST 50Hz [A]44.80 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionNBC30NG; 220-240V 50/60Hz; l Pack
Materiał przyłącza serwisowegoMiedziowane
Materiał przyłącza ssawnegoPłytka stalowa pokryta Cu
Materiał przyłącza tłocznegoMiedziowane
MCC0.76 A
Model numberNBC30NG
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.15 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]220 V
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisNBC30NG
Pojemność skokowa [cm3]3.10 cm³
Prąd załączania HST 50Hz [A]6.60 A
Prąd załączania HST 60Hz [A]6.60 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego61 µF
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]14.30 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]23.00 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]5.10 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuNBC30
Typ silnikaCSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]163.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]159 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]119 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]123 mm
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6 Kilogram
Masa netto5.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.338 Liter
EAN/UPC5702424664589