Light commercial compressors - Bc design

Sprężarka tłokowe, B38H5L

123F8111

Czynnik: R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Liczba sztuk w opakowaniu125
Material DescriptionB38H5L; 110-120V 60Hz ~1; I-PACK
Model numberB38H5L
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]115-127/1/60
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisB38H5L
Pojemność skokowa [cm3]3.80 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ produktuB3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.8 Kilogram
Masa netto4.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424664787