Danfoss logo
 Light commercial compressors - Bc design

Sprężarka tłokowe, B48H

123F8106

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]90.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]90 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]90 °
Certyfikaty, aprobatyCCCVDE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyB
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Liczba sztuk w opakowaniu125
Material DescriptionB48H; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
Model numberB48H
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.30 kg
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisB48H
Pojemność skokowa [cm3]4.80 cm³
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]5.10 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuB48
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]147.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]143 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]106 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]110 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.2 Kilogram
Masa netto5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424664831