Danfoss logo
Reciprocating Compressors_MOBEL B_123

Sprężarka tłokowe, B43H

123F8104

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°]90.00 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°]90 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°]90 °
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyB
Faza1
Grupa produktówHermetic compressors
Ilość oleju [cm3]130 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowegoKorek gumowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoKorek gumowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba sztuk w opakowaniu125
LRA LST 50Hz [A]12.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]115 °C
Material DescriptionB43H; 220-240V 50/60Hz ~1; I-PACK
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Materiał przyłącza ssawnegoMiedź
Materiał przyłącza tłocznegoMiedź
Model numberB43H
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.30 kg
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Napięcie przy 60Hz [V]220 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]240 V
Nazwa produktuReciprocating compressor B
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]220 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]187 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisB43H
Pojemność skokowa [cm3]4.30 cm³
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A]12.0 A
Prąd załączania LST 50Hz [A]4.27 A
Prąd załączenia LST [A]427.0 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3600 rpm
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]26.50 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]9.40 Ohm
Średnica przyłącza serwisowego [mm]6.1 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm]6.10 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm]5.10 mm
TechnologiaTłokowa
Technologia markiSprężarka tłokowe
Typ olejuPOE
Typ produktuB43
Typ silnikaRSIR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]240 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]255 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]149.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]145 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]106 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]110 mm
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.6 Kilogram
Masa netto5.4 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.675 Liter
EAN/UPC5702424664855