Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Magnetventil, EV220W, Funksjon: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4418

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: WRAS, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042U4617

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing W
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]18.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/4 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]8.100 gal/min
DeleprogramnavnEV220W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]200 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]500 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningWRAS
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]7.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220W
SCIP dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220W 18B G 34E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220W 18
UtløserW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.795 Kilogram
Nettovekt0.759 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm