Magnetventil, EV220A, Funksjon: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM
042U4096
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Anbefalt utskifting: 042U4641
042U4096
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 40.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 1/2 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 4000 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 6000 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | Messing |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 18.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV220A 40B G112N NC000 |
| Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Medietoleransekommentarer | Vann ved maks. 60°C/140 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220A |
| SCIP dossier nr. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dossier produktnavn | Valve EV220A |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220A 40B G 112F NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Typedesign | EV220A 40 |
| Utløser | A |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.312 Kilogram |
| Nettovekt | 2.928 Kilogram |
| Volume | 7.334 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423242078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |