Ledningsposisjonssensor, DST X800, 1800 mm
098G2044
Matespenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Elektrisk koblingsstørrelse: 5 pin, Måleområde [mm]: 1800, Spesifikasjonsnøkkel: SN1S1800HA2 0033X00
098G2044
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | M12 x 1 |
| Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 5 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Kretstype | Single |
| Måleområde [mm] | 1800 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X800-SN1S1800HA2 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Ledningsposisjonssensor |
| Produkttype | DST X800 |
| SCIP dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier produktnavn | GSH |
| Spesifikasjonsnøkkel | SN1S1800HA2 0033X00 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tilbehør | NO |
| UL mark | No |
| Utgangssignal | 0 - 10 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.752 Kilogram |
| Nettovekt | 0.53 Kilogram |
| Volume | 4.451 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596289 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |