Danfoss logo
DST X800 2 M12 098G2040, Right

Ledningsposisjonssensor, DST X800, 4800 mm

098G2038

Matespenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Elektrisk koblingsstørrelse: 5 pin, Måleområde [mm]: 4800, Spesifikasjonsnøkkel: SN2R4800HC1 0033X00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardIEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse5 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
KretstypeRedundant
Måleområde [mm]4800 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSensor DST X800-SN2R4800HC1 0033X00
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnLedningsposisjonssensor
ProdukttypeDST X800
SCIP dossier nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier produktnavnGSH
SpesifikasjonsnøkkelSN2R4800HC1 0033X00
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TilbehørNO
UL markNo
UtgangssignalCAN-open

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.836 Kilogram
Nettovekt0.73 Kilogram
Volume4.644 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162388082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm