Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 180 °

098G1587

Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Elektrisk koblingsstandard: 282108-1, Rotasjonsretning: CW, Spesifikasjonsnøkkel: AS180000LA11000 0033B00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingAMP SuperSeal
Elektrisk koblingsstandard282108-1
Elektrisk koblingsstørrelse6 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000LA11000 0033B00
Egenskaper
Verdi
Matespenning [V] DC5.00 V
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelAS180000LA11000 0033B00
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørPKIT 389 MAGNET
UL markNo
UtgangssignalRatio metric
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.062 Kilogram
Nettovekt0.038 Kilogram
Volume0.258 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162940129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm