Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 60 °

098G1553

Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: Kabel, Elektrisk koblingsstandard: INGEN, Rotasjonsretning: CCW + CW, Spesifikasjonsnøkkel: FR060060LA14000 0033A01

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardINGEN
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kabellengde [m]0.100 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeRedundant
Material DescriptionSensor DST X520-FR060060LA14000 0033A01
Egenskaper
Verdi
Matespenning [V] DC5.00 V
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCCW + CW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelFR060060LA14000 0033A01
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørA – PKIT384 MAGNET
UL markNo
UtgangssignalRatio metric
Vinkel/kanal 1 [°]60 °
Vinkel/kanal 2 [°]60 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.11 Kilogram
Nettovekt0.086 Kilogram
Volume0.695 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162464250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm