Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 180 °

098G1534

Matespenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: M12, Elektrisk koblingsstandard: INGEN, Rotasjonsretning: CW, Spesifikasjonsnøkkel: FS180000HC11100 0033A01

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. kommentarerM12 5-pinners hann overtrykk kon
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstandardINGEN
Elektrisk koblingsstørrelse5 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kabellengde [m]0.100 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11100 0033A01
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelFS180000HC11100 0033A01
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørPKIT 384 MAGNET
UL markNo
UtgangssignalCAN-open
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.124 Kilogram
Nettovekt0.041 Kilogram
Volume0.695 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279865462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm