Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 90 °

098G1528

Matespenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Elektrisk koblingsstandard: 282108-1, Rotasjonsretning: CW + CCW, Spesifikasjonsnøkkel: AR090090HA13000 0033A00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingAMP SuperSeal
Elektrisk koblingsstandard282108-1
Elektrisk koblingsstørrelse6 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeRedundant
Material DescriptionSensor DST X520-AR090090HA13000 0033A00
Product lineSensing Solutions
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCW + CCW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelAR090090HA13000 0033A00
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørA – PKIT384 MAGNET
UL markNo
Utgangssignal0.5 - 4.5 V
Vinkel/kanal 1 [°]90 °
Vinkel/kanal 2 [°]90 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.08 Kilogram
Nettovekt0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279905113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm