Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 180 °

098G1518

Matespenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Elektrisk koblingsstandard: 282108-1, Rotasjonsretning: CCW + CW, Spesifikasjonsnøkkel: AS180000HC14000 L033A00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingAMP SuperSeal
Elektrisk koblingsstandard282108-1
Elektrisk koblingsstørrelse6 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HC14000 L033B00
Egenskaper
Verdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCCW + CW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelAS180000HC14000 L033A00
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørPKIT389 MAGNET "B"
UL markNo
Utgangssignal0.5 - 4.5 V
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.075 Kilogram
Nettovekt0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279897364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm