Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 45 °
098G1515
Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: Kabel, Elektrisk koblingsstandard: INGEN, Rotasjonsretning: CW, Spesifikasjonsnøkkel: FS045000LA11100 0033A
098G1515
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk koblingsstandard | INGEN |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Kabellengde [m] | 0.100 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstype | Single |
| Material Description | Sensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Rotasjonsposisjonssensor |
| Produkttype | DST X520 |
| Rotasjonsretning | CW |
| SCIP dossier nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier produktnavn | GRN |
| Spesifikasjonsnøkkel | FS045000LA11100 0033A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehør | A |
| UL mark | No |
| Utgangssignal | Ratio metric |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 45 ° |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.121 Kilogram |
| Nettovekt | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279620009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |