Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 180 °

098G1509

Matespenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: Kabel, Elektrisk koblingsstandard: INGEN, Rotasjonsretning: CW, Spesifikasjonsnøkkel: FS180000HC21000 0033A05

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardINGEN
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kabellengde [m]0.500 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC21000 0033A05
Egenskaper
Verdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelFS180000HC21000 0033A05
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørPKIT384 MAGNET
UL markNo
UtgangssignalSAE J1939
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.121 Kilogram
Nettovekt0.036 Kilogram
Volume0.795 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162147986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm