Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 180 °

098G1504

Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: Kabel, Elektrisk koblingsstandard: INGEN, Rotasjonsretning: CCW + CW, Spesifikasjonsnøkkel: DST X520-FR180180LA140L033A20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardINGEN
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kabellengde [m]2.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FR180180LA14000 L033A20
Egenskaper
Verdi
Matespenning [V] DC5.00 V
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X520
RotasjonsretningCCW + CW
SCIP dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier produktnavnGRN
SpesifikasjonsnøkkelDST X520-FR180180LA140L033A20
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørA
UL markNo
UtgangssignalRatio metric
Vinkel/kanal 1 [°]180 °
Vinkel/kanal 2 [°]180 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.201 Kilogram
Nettovekt0.036 Kilogram
Volume0.699 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428656245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm