Rotasjonsposisjonssensor, DST X520, 180 °
098G1502
Matespenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Elektrisk koblingsstandard: 282108-1, Rotasjonsretning: CW, Spesifikasjonsnøkkel: AS180000HC11000 0033A00
098G1502
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | AMP SuperSeal |
| Elektrisk koblingsstandard | 282108-1 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstype | Single |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC11000 0033A00 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Rotasjonsposisjonssensor |
| Produkttype | DST X520 |
| Rotasjonsretning | CW |
| SCIP dossier nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier produktnavn | GRN |
| Spesifikasjonsnøkkel | AS180000HC11000 0033A00 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilbehør | A |
| UL mark | No |
| Utgangssignal | 0.5 - 4.5 V |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.08 Kilogram |
| Nettovekt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428646864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |