Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotasjonsposisjonssensor, DST X510, 180 °

098G1029

Matespenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: Deutsch, Elektrisk koblingsstandard: DT04-6P, Rotasjonsretning: CW + CCW, Spesifikasjonsnøkkel: DS180000HC23A00 0033A00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingDeutsch
Elektrisk koblingsstandardDT04-6P
Elektrisk koblingsstørrelse6 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00
Product lineSensing Solutions
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnRotasjonsposisjonssensor
ProdukttypeDST X510
RotasjonsretningCW + CCW
SCIP dossier nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier produktnavnGRA
SpesifikasjonsnøkkelDS180000HC23A00 0033A00
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørLEVER
UL markNo
UtgangssignalSAE J1939
UtløserA
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.106 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162294789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm