Hellingsposisjonssensor, DST X730, 60 °
098G3508
Matespenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Aksetype: Dobbel, Spesifikasjonsnøkkel: MOR060060HC10 0033X00
098G3508
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aksetype | Dobbel |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | M12 x 1 |
| Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 5 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kretstype | Redundant |
| Måleområde 1 [°] | 60 ° |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Måleområde 2 [°] | 60 ° |
| Material Description | Sensor DST X730-MOR060060HC10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Hellingsposisjonssensor |
| Produkttype | DST X730 |
| SCIP dossier nr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIP dossier produktnavn | GIT |
| Spesifikasjonsnøkkel | MOR060060HC10 0033X00 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tilbehør | NO |
| UL mark | No |
| Utgangssignal | CAN-open |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.328 Kilogram |
| Nettovekt | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.998 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162133439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |