Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Hellingsposisjonssensor, DST X720, 85 °

098G3028

Matespenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Aksetype: Enkel, Spesifikasjonsnøkkel: MOS085000HA30 0033X00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AksetypeEnkel
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardIEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse5 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Egenskaper
Verdi
Måleområde 1 [°]85 °
Material DescriptionSensor DST X720-MOS085000HA30 0033X00
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnHellingsposisjonssensor
ProdukttypeDST X720
SCIP dossier nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier produktnavnGIG
SpesifikasjonsnøkkelMOS085000HA30 0033X00
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TilbehørNO
UL markNo
Utgangssignal4 - 20 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.29 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume0.945 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162662465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm